Marque: Raco
No de catalogue: 2122
Pour relier un conduit EMT à une boîte ou un boîtier, utilisez les vis de réglage RACO®. Fournit des connexions étanches au béton une fois scotchées. Offert en version isolée ou non isolée. Convient aux applications supérieures à 600 V.

Catalog Number
2122
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Steel
Type d'isolant
Insulated
Type de conduit
EMT
Type de connecteur
Set-Screw
Type de raccord
Connectors
UPC
050169021224
Dimensions
1.417 po x 0.858 po x 0.858 po
Hauteur
0.858 in
Hauteur de l'emballage
4.24 in
Largeur
0.858 in
Largeur de l'emballage
4.581 in
Longueur
1.417 in
Longueur de l'emballage
6.943 in
Poids
0.095 lb
Poids de l'emballage
4.75 lb
Taille du marché
1/2 in
Enregistré pour certification
cULus Listed
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Type de connecteur
Set-Screw
Nombre d'unités sur la palette
20000
Quantité dans l'emballage
500