HUBBELL CANADA
Connecteur à visser EMT de 3/4 po. Connecteur EMT à visser, non isolé, 2003
Image of 2003 Connecteur à visser EMT de 3/4 po. Connecteur EMT à visser, non isolé, 2003

Connecteur à visser EMT de 3/4 po. Connecteur EMT à visser, non isolé, 2003

Marque: Raco

No de catalogue: 2003

Connecteur à visser EMT de 3/4 po, non isolé. Connecteur EMT à visser, non isolé.

Pour relier un conduit EMT à une boîte ou un boîtier, utilisez les vis de réglage RACO®. Fournit des connexions étanches au béton une fois scotchées. Offert en version isolée ou non isolée. Convient aux applications supérieures à 600 V.

  • La construction en acier assure une protection mécanique
  • Zinc électroplaqué pour une protection accrue contre la corrosion
  • Non isolé
  • Les vis à trois têtes peuvent être installées à l'aide d'un tournevis à tête fendue, Phillips ou Robertson
  • cULus
  • Disponible dans les dimensions commerciales de 1/2 po à 4 po
  • 1 vis d'assemblage
Conduit

Général

Catalog Number

2003

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Steel

Type d'isolant

Uninsulated

Type de conduit

EMT

Type de connecteur

Set-Screw

Type de raccord

Connectors

UPC

050169020036

Dimensions

Dimensions

1.476 po x 1.087 po x 1.087 po

Hauteur

1.087 in

Hauteur de l'emballage

4.24 in

Largeur

1.087 in

Largeur de l'emballage

4.581 in

Longueur

1.476 in

Longueur de l'emballage

6.943 in

Poids

0.138 lb

Poids de l'emballage

3.439 lb

Taille du marché

3/4 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Configuration

Type de connecteur

Set-Screw

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

10000

Nombre de paquets minimum

25

Quantité dans l'emballage

250