HUBBELL CANADA
Connecteur Wejtap installé avec booster bleu, .364-.568 (Run), .572-.364 (Tap), WCB18
Image of WCB18 Connecteur Wejtap installé avec booster bleu, .364-.568 (Run), .572-.364 (Tap), WCB18

Connecteur Wejtap installé avec booster bleu, .364-.568 (Run), .572-.364 (Tap), WCB18

Marque: Burndy

No de catalogue: WCB18

Connecteur Wejtap installé avec booster bleu, .364-.568 (Run), .572-.364 (Tap).

Connecteur WEJTAP installé avec bleu Power Booster

Général

Application

For use in tap applications using large run and tap conductor sizes

Catalog Number

WCB18

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

WEJTAP

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

WEJTAP™

Type

Wejtap Connector

Type de connecteur

Tap

UPC

781810872857

UPC 14 Digit GTIN

00781810872857

Dimensions

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

1.64 in

Dimension - G en pouces

1.04 in

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de la série Str

1/0 (6/1) Raven AWG-4/0 (6/1) Penquin AWG

Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str

1/0 (6/1) Raven AWG-4/0 (6/1) Penquin AWG

Conducteurs - ACSR prises intermédiaires Str

1/0 (6/1) Raven AWG;2/0 (6/1) Quail AWG;3/0 (6/1) Pigeon AWG;4/0 (6/1) Penquin AWG

Conducteurs - ACSR série Str

1/0 (6/1) Raven AWG;2/0 (6/1) Quail AWG;3/0 (6/1) Pigeon AWG;4/0 (6/1) Penquin AWG

Conducteurs - AL plage de la série Str

1/0 AWG-4/0 AWG

Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str

1/0 AWG-4/0 AWG

Conducteurs - AL prises intermédiaires Str

1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG

Conducteurs - AL série Str

1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Tap

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2400

Quantité dans l'emballage

25