HUBBELL CANADA
Connecteur Wejtap installé avec booster bleu, .532-.650 (Run), .257-.330 (Tap), WCB23
Image of WCB23 Connecteur Wejtap installé avec booster bleu, .532-.650 (Run), .257-.330 (Tap), WCB23

Connecteur Wejtap installé avec booster bleu, .532-.650 (Run), .257-.330 (Tap), WCB23

Marque: Burndy

No de catalogue: WCB23

Connecteur Wejtap installé avec booster bleu, .532-.650 (Run), .257-.330 (Tap).

Connecteur WEJTAP installé avec bleu Power Booster

Général

Application

For use in tap applications using large run and tap conductor sizes

Catalog Number

WCB23

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

WEJTAP

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

WEJTAP™

Type

Wejtap Connector

Type de connecteur

Tap

UPC

781810873106

UPC 14 Digit GTIN

00781810873106

Dimensions

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

1.89 in

Dimension - G en pouces

1.05 in

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de la série Str

4/0 (6/1) Penquin AWG-266.8 (26/7) Partridge kcmil

Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str

4 (7/1) Swanate AWG-2 (7/1) Sparate AWG

Conducteurs - ACSR prises intermédiaires Str

4 (7/1) Swanate AWG;3 (6/1) Swallow AWG;2 (6/1) Sparrow AWG;2 (7/1) Sparate AWG

Conducteurs - ACSR série Str

4/0 (6/1) Penquin AWG;80 (8/1) Grouse kcmil;101.8 (12/7) Petrel kcmil;110.8 (12/7) Minorca kcmil;134.6 (12/7) Leghorn kcmil;159 (12/7) Guinea kcmil;176.9 (12/7) Dotterel kcmil;190.8 (12/7) Dorking kcmil;211.3 (12/7) Cochin kcmil;203.2 (16/9) Brahma kcmil;266.8 (18/1) Waxwing kcmil;266.8 (26/7) Owl kcmil;266.8 (26/7) Partridge kcmil

Conducteurs - AL plage de la série Str

250 kcmil-300 kcmil

Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str

3 AWG-2 AWG

Conducteurs - AL prises intermédiaires Str

3 AWG;2 AWG

Conducteurs - AL série Str

250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Tap

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1750

Quantité dans l'emballage

25