Marque: Burndy
No de catalogue: WCR33
Application
For use in tap applications using large run and tap conductor sizes
Catalog Number
WCR33
Couleur
Rouge
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
WEJTAP
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
WEJTAP™
Type
Wejtap Connector
Type de connecteur
Tap
UPC
781810872208
UPC 14 Digit GTIN
00781810872208
Dimension - F Largeur centre-Ã -centre en pouces
1.40 in
Dimension - G en pouces
0.92 in
Conducteurs - ACSR plage de la série Str
6 (6/1) Turkey AWG-4 (7/1) Swanate AWG
Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str
6 (6/1) Turkey AWG-5 (6/1) Thrush AWG
Conducteurs - ACSR prises intermédiaires Str
6 (6/1) Turkey AWG;5 (6/1) Thrush AWG
Conducteurs - ACSR série Str
6 (6/1) Turkey AWG;5 (6/1) Thrush AWG;4 (6/1) Swan AWG;4 (7/1) Swanate AWG
Conducteurs - AL plage de la série Str
8 AWG-4 AWG
Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str
8 AWG-4 AWG
Conducteurs - AL prises intermédiaires Str
8 AWG;6 AWG;4 AWG
Conducteurs - AL série Str
8 AWG;6 AWG;4 AWG
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Tap
Nombre d'unités sur la palette
3200
Quantité dans l'emballage
25