HUBBELL CANADA
Image of KS22 Connecteurs à boulon fendu en cuivre, KS22

Connecteurs à boulon fendu en cuivre, KS22

Marque: Burndy

No de catalogue: KS22

Boulon fendu en cuivre, Cu : 8 AWG (Str)-6 AWG (Sol) (Run.

  • Répertorié UL467 pour les applications d'enfouissement direct dans la terre ou le béton
  • Alliage de cuivre compact et à haute résistance avec des filetages libres et des méplats de clé faciles à saisir
  • Très résistant à la fissuration et à la corrosion.

Général

Application

For Direct Burial Applications In Earth Or Concrete, Copper

Catalog Number

KS22

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

SERVIT

Type

KS, Compact

UPC

781810012505

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

52800

Quantité dans l'emballage

100