Application
Substation
Catalog Number
NBXR1544NHQ
Matériau
Copper Alloy
Matériel - quincaillerie
DURIUM™ Silicon Bronze
Plaqué
N
Type de connecteur
Terminal
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810460276
UPC 14 Digit GTIN
00781810460276
Dimension - B Longueur en pouces
2.88 pouces
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
183 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
4.00 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
7,19 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
1/0 -1250 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;600 kcmil;700 kcmil;750 kcmil;800 kcmil;850 kcmil;900 kcmil;1000 kcmil;1250 kcmil
Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std
1/4 IPS IPS-1 IPS IPS
Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std
1/4 IPS IPS;3/8 IPS IPS;1/2 IPS IPS;3/4 IPS IPS;1 IPS IPS
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Type de connecteur
Terminal
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
2