Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: PN1008PE015
All Blue Wires
Application
Quick Connect/Disconnect Signal and Control
Catalog Number
PN1008PE015
Construction
Fabricated
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
PVC
Températures nominales
-20 Deg C to 105 Deg C
Type d'article
Single Ended Cable with Male 90 Degree Connector
Type de la prise ou fiche
Linkosity
UPC
783585128306
Diamètre extérieur
0.81
Courant nominal
10 A
Courant nominal
10 A
Courant nominal
10 A
Tension nominale
600V kV
Brins
Multi
Nombre de conducteurs
8-Pole
Tailles (calibres) de conducteurs
#12 AWG
Type de conducteur
Copper
Indicateur EU RoHs
Yes
Températures nominales
-20 Deg C to 105 Deg C
Quantité dans l'emballage
10