HUBBELL CANADA
Connecteurs de cordon Kellems®, connecteurs d'alimentation souterrains, .2 "x.4" min, .25 "x.55" max, ½"., UFC0001
Image of UFC0001 Connecteurs de cordon Kellems®, connecteurs d'alimentation souterrains, .2 "x.4" min, .25 "x.55" max, ½"., UFC0001

Connecteurs de cordon Kellems®, connecteurs d'alimentation souterrains, .2 "x.4" min, .25 "x.55" max, ½"., UFC0001

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: UFC0001

Connecteurs de cordon Kellems®, connecteurs d'alimentation souterrains, .2 "x.4" min, .25 "x.55" max, ½", aluminium.

Connecteur d'alimentation souterraine en aluminium usiné

Produit standard

Général

Application

mâle droit

Catalog Number

UFC0001

Conditions environnementales

Convient aux emplacements humides lorsqu'il est utilisé avec une rondelle en nylon répertoriée entre le boîtier et le raccord.

Couleur

Aluminium

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Aluminium

Matériel - quincaillerie de montage

Contre-écrou ou ouverture taraudée

Performance

  • Environmental - Hazardous Locations - Used in hazardous locations per Class I Div. 2, Class II Div. 1 & 2, Class Ill Div. 1 & 2 in accordance with the NEC
  • Environmental - Operating Temperatures - -30°F to +225°F (-34°C to +107°C)

Série

Standard Duty Series

Spécifications

  • Cord Diameter Inches (mm) - .2"x.4" min (5.1 x 10.2), .25"-.55" max (6.3 x 14.0)
  • Material - Aluminum
  • NPT Hub Size - 1/2 Inch
  • Wire Size - 2 # 14, 2 # 12, 2 # 10

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-34 Deg C to 107 Deg C)

Type

Alimentateur souterrain

Type d'article

Connecteurs d'alimentation souterrains

UPC

783585207513

Dimensions

Taille de l'afficheur

1/2" NPT

Taille du moyeu

1/2 "

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

Single

Plage de conducteurs

0.2 x .4 in Min, 0.25 in x 0.55 in Max

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

IP66

Conditions environnementales

Convient aux emplacements humides lorsqu'il est utilisé avec une rondelle en nylon répertoriée entre le boîtier et le raccord.

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Hazardous Locations - Used in hazardous locations per Class I Div. 2, Class II Div. 1 & 2, Class Ill Div. 1 & 2 in accordance with the NEC
  • Environmental - Operating Temperatures - -30°F to +225°F (-34°C to +107°C)

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-34 Deg C to 107 Deg C)

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

15750

Quantité dans l'emballage

50