HUBBELL CANADA
Connecteurs de ligne de phase isolés, connecteurs de phase en travée, LP4-250
SKU-LP4-250

Connecteurs de ligne de phase isolés, connecteurs de phase en travée, LP4-250

Marque: Connector Mfg. Co. (CMC)

No de catalogue: LP4-250

Connecteurs de ligne de phase isolés, connecteurs de phase en portée, connecteurs à double usage pour conducteurs en aluminium ou en cuivre.

Conçu pour une utilisation sur des fils ouverts ou sur plusieurs câbles secondaires afin de permettre des connexions de service facilement accessibles. Le connecteur est construit en 6061-T6 de haute qualité pour plus de résistance et de conductivité. Prend jusqu'à quatre prises. Les robinets peuvent être ajoutés ultérieurement sans interrompre le service ni retirer le couvercle. Le couvercle résistant aux chocs et la pince sont clairement marqués avec des plages de câbles faciles à lire. Les boucliers isolants étendus sur le couvercle facilitent grandement le dénudage des câbles.

  • Conçu pour être utilisé sur des fils ouverts ou des câbles secondaires multiples pour permettre des connexions de service facilement accessibles.
  • Le connecteur est fabriqué en 6061-T6 de haute qualité pour plus de résistance et de conductivité.
  • Prend jusqu'à quatre prises. Des prises peuvent être ajoutées ultérieurement sans interrompre le service ni retirer le couvercle.
  • Le couvercle et la pince résistants aux chocs sont clairement marqués avec des plages de câbles faciles à lire.
  • Les blindages isolants étendus sur le couvercle facilitent grandement le dénudage des câbles

Général

Catalog Number

LP4-250

Matériau

Aluminum

UPC

192663082209

Dimensions

Dimensions

2.37 po x 0.93 po x 2 po

Hauteur

2 in

Hauteur de l'emballage

Largeur

0.93 in

Largeur de l'emballage

Longueur

2.37 in

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

0.296 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str

1/0 ACSR

Conducteurs - AL plage de la série Str

250 Kcmil-#2 AWG

Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str

4/0 AWG-#14 AWG

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

250 Kcmil-#2 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

4/0 AWG-#14 AWG