Marque: Burndy
No de catalogue: NBC86A44N
Application
Substation
Attribut physique - Orientation sur la fondation
Straight
Catalog Number
NBC86A44N
Matériau
Aluminum Alloy
Matériel - quincaillerie
Aluminum
Plaqué
N
Type de connecteur
Connecteur en T
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810175750
UPC 14 Digit GTIN
00781810175750
Dimension - B Longueur en pouces
8.00 pouces
Dimension - D en pouces
4.25 in
Dimension - F Largeur centre-Ã -centre en pouces
1.75 in
Dimension - Hauteur en millimètres
184.2 mm
Dimension - Hauteur en pouces
7.25 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
343 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
4.00 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
13,51 pouces
Dimension - N en pouces
1.13 in
Conducteurs - Tubes d'aluminium plage de tailles Std
6 IPS
Conducteurs - Tubes d'aluminium taille Std
6 IPS
Type de conducteur
AL Tube Std-Size
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Attribut physique - Orientation sur la fondation
Straight
Type de connecteur
Connecteur en T
Nombre de paquets minimum
15