Application
Substation
Attribut physique - Nombre de trous
6
Catalog Number
FCB636N
Matériau
Copper
Plaqué
Y
Type de connecteur
Connecteur en T
Type de placage
Etain
UPC
781810121337
UPC 14 Digit GTIN
00781810121337
Dimension - Diamètre de la tige (unités impériales fractionnelles)
1/2 in
Dimension - Diamètre de la tige en pouces
.50 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
5-1/4 in
Dimension - Hauteur en millimètres
133.4 mm
Dimension - Hauteur en pouces
5.25 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
140 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
5.50 pouces
Dimension - P en pouces
2.25 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Attribut physique - Nombre de trous
6
Type de connecteur
Connecteur en T
Nombre d'unités sur la palette
216
Quantité dans l'emballage
6