HUBBELL CANADA
Image of FD67ACG1 Connecteurs de sous-stations, FD67ACG1

Connecteurs de sous-stations, FD67ACG1

Marque: Burndy

No de catalogue: FD67ACG1

Connecteurs de sous-stations.

Général

Application

Substation

Attribut physique - Orientation sur la fondation

In-line

Catalog Number

FD67ACG1

Matériau

Aluminum Alloy

Matériel - quincaillerie

Aluminum

Plaqué

N

Type de connecteur

Connecteur de goujon

Type de placage

Non plaqué

UPC

781810424285

UPC 14 Digit GTIN

00781810424285

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

2.25 pouces

Dimension - D en pouces

4.00 in

Dimension - Diamètre de la tige en pouces

1.500 in

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

1.75 in

Dimension - Hauteur en millimètres

72.4 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.85 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

165 mm

Dimension - Largeur (pouces)

4.00 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

4.00 in

Dimension - Largeur en millimètres

102 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

6.50 pouces

Dimension - N en pouces

1.13 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Combinaisons de raccordements

Stud to Pad

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Orientation sur la fondation

In-line

Type de connecteur

Connecteur de goujon

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1