HUBBELL CANADA
Image of NAH2934N Connecteurs de sous-stations, NAH2934N

Connecteurs de sous-stations, NAH2934N

Marque: Burndy

No de catalogue: NAH2934N

Connecteurs de sous-stations.

Général

Application

Substation

Attribut physique - Alignement sur la fondation

Offset

Attribut physique - Configuration sur la fondation

3 x 3 - 4 holes

Attribut physique - Nombre de trous

4

Attribut physique - Orientation sur la fondation

Straight

Catalog Number

NAH2934N

Conception à embrochage

Body and Cap

Installation avec une seule clé

Y

Matériau

Copper Alloy

Matériel - quincaillerie

DURIUM™ Silicon Bronze

Plaqué

N

Type de connecteur

Terminal

Type de placage

Non plaqué

UPC

781810077344

UPC 14 Digit GTIN

00781810077344

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

2.62 pouces

Dimension - D en pouces

3.00 in

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

1.75 in

Dimension - Hauteur en millimètres

53.8 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.12 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

149 mm

Dimension - Largeur (pouces)

2.44 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

3.00 in

Dimension - Largeur en millimètres

62 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

5.88 pouces

Dimension - N en pouces

0.62 in

Dimension - Taille de fondation en pouces

3 x 3

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

9/16

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Combinaisons de raccordements

Cable to Flat

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

6 AWG-4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

6 AWG-250 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil

Nombre de conducteurs

1

Type de conducteur

  • CU C Str-Size
  • CU C Solid-Size

Certifications et conformité

Certification - ETL

Non

Normes - Conformité RoHS

EX

Configuration

Attribut physique - Alignement sur la fondation

Offset

Attribut physique - Configuration sur la fondation

3 x 3 - 4 holes

Attribut physique - Nombre de trous

4

Attribut physique - Orientation sur la fondation

Straight

Type de connecteur

Terminal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

648

Quantité dans l'emballage

6