Application
Substation
Attribut physique - Alignement sur la fondation
Offset
Attribut physique - Configuration sur la fondation
3 x 3 - 4 holes
Attribut physique - Nombre de trous
4
Attribut physique - Orientation sur la fondation
Straight
Catalog Number
NAR42A4NTMH149
Conception à embrochage
Body And Cap
Couple de serrage recommandé en lb-pi
300 LBS/in
Installation avec une seule clé
Y
Matériau
Aluminum Alloy
Matériel - quincaillerie
Aluminum
Plaqué
N
Type de connecteur
Terminal
Type de placage
Unplated
UPC
621945457744
UPC 14 Digit GTIN
00621945457744
Dimension - B Longueur en pouces
3.50 in
Dimension - D en pouces
3.00 in
Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces
1.75 in
Dimension - Hauteur en millimètres
84.1 mm
Dimension - Hauteur en pouces
3.31 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
173 mm
Dimension - Largeur (pouces)
3.00 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
3.00 in
Dimension - Largeur en millimètres
76 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
6.81 in
Dimension - N en pouces
0.63 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
9/16
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
477. (30/7) Hen kcmil-795 (30/19) Mallard kcmil
Conducteurs - ACSR taille Str
477. (30/7) Hen kcmil;500.0 (30/7) Heron kcmil;556.5 (24/7) Parakeet kcmil;556.5 (26/7) Dove kcmil;556.5 (30/7) Eagle kcmil;605 (24/7) Peacock kcmil;605 (26/7) Squab kcmil;605 (30/19) Teal kcmil;636 (24/7) Rook kcmil;636 (26/7) Grosbeak kcmil;636 (30/19) Egret kcmil;666.6 (24/7) Flamingo kcmil;715.5 (54/7) Crow kcmil;715.5 (24/7) Stilt kcmil;715.5 (26/7) Starling kcmil;715.5 (30/19) Redwing kcmil;795 (54/7) Condor kcmil;795 (26/7) Drake kcmil;795 (30/19) Mallard kcmil
Conducteurs - AL plage de tailles Str
600 kcmil-900 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
600 kcmil;636 kcmil;650 kcmil;700 kcmil;715 kcmil;750 kcmil;795 kcmil;800 kcmil;874 kcmil;900 kcmil
Conducteurs - Combinaisons de raccordements
Cable to Flat
Nombre de conducteurs
1
Type de conducteur
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
300 LBS/in
Attribut physique - Alignement sur la fondation
Offset
Attribut physique - Configuration sur la fondation
3 x 3 - 4 holes
Attribut physique - Nombre de trous
4
Attribut physique - Orientation sur la fondation
Straight
Type de connecteur
Terminal
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1