HUBBELL CANADA
Image of NAR46A44N Connecteurs de sous-stations, NAR46A44N

Connecteurs de sous-stations, NAR46A44N

Marque: Burndy

No de catalogue: NAR46A44N

Connecteurs de sous-stations.

Général

Application

Substation

Attribut physique - Alignement sur la fondation

Offset

Attribut physique - Configuration sur la fondation

4 x 4 - 4 holes

Attribut physique - Nombre de trous

4

Attribut physique - Orientation sur la fondation

Straight

Catalog Number

NAR46A44N

Conception à embrochage

Body And Cap

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Installation avec une seule clé

Y

Matériau

Aluminum Alloy

Matériel - quincaillerie

Aluminum

Plaqué

N

Type de connecteur

Terminal

Type de placage

Non plaqué

UPC

781810078617

UPC 14 Digit GTIN

00781810078617

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

4.38 pouces

Dimension - D en pouces

4.00 in

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

1.75 in

Dimension - Hauteur en millimètres

93.7 mm

Dimension - Hauteur en pouces

3.69 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

195 mm

Dimension - Largeur (pouces)

4.00 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

4.00 in

Dimension - Largeur en millimètres

102 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

7.69 pouces

Dimension - N en pouces

1.12 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

9/16

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

1113 (54/19) Finch kcmil-1431 (54/19) Plover kcmil

Conducteurs - ACSR taille Str

1113 (54/19) Finch kcmil;1192.5 (45/7) Bunting kcmil;1192.5 (54/19) Grackle kcmil;1272 (54/19) Pheasant kcmil;1351.5 (54/19) Martin kcmil;1431 (54/19) Plover kcmil

Conducteurs - AL plage de tailles Str

1250 kcmil-1600 kcmil

Conducteurs - AL taille Str

1250 kcmil;1272 kcmil;1300 kcmil;1351 kcmil;1400 kcmil;1431 kcmil;1500 kcmil;1590 kcmil;1600 kcmil

Conducteurs - Combinaisons de raccordements

Cable to Flat

Nombre de conducteurs

1

Type de conducteur

  • AL C Str-Size
  • ACSR C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Configuration

Attribut physique - Alignement sur la fondation

Offset

Attribut physique - Configuration sur la fondation

4 x 4 - 4 holes

Attribut physique - Nombre de trous

4

Attribut physique - Orientation sur la fondation

Straight

Type de connecteur

Terminal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

204

Quantité dans l'emballage

3