HUBBELL CANADA
Image of NBC17A34N Connecteurs de sous-stations, NBC17A34N

Connecteurs de sous-stations, NBC17A34N

Marque: Burndy

No de catalogue: NBC17A34N

Connecteurs de sous-stations.

Général

Application

Substation

Attribut physique - Alignement sur la fondation

Centered

Attribut physique - Configuration sur la fondation

3 x 3.25 - 4 holes

Attribut physique - Nombre de conducteurs primaires

1

Attribut physique - Nombre de conducteurs secondaires

1

Attribut physique - Nombre de trous

4

Attribut physique - Orientation sur la fondation

Straight

Catalog Number

NBC17A34N

Couple de serrage recommandé en lb-pi

300 LBS/in

Installation avec une seule clé

Y

Matériau

Aluminum Alloy

Matériel - quincaillerie

Aluminum

Plaqué

N

Type de connecteur

Connecteur en T

Type de placage

Non plaqué

UPC

781810234525

UPC 14 Digit GTIN

00781810234525

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

4.00 pouces

Dimension - D en pouces

3.25 in

Dimension - Diamètre de la tige (unités impériales fractionnelles)

1-9/10 in

Dimension - Diamètre de la tige en pouces

1.90 in

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

1.75 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

3-1/2 in

Dimension - Hauteur en millimètres

88.9 mm

Dimension - Hauteur en pouces

3.50 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

188 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

3.00 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

7,39 pouces

Dimension - N en pouces

0.62 in

Dimension - Taille de fondation en pouces

3 x 3.25

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

9/16

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Combinaisons de raccordements

Tube to Flat

Conducteurs - Tubes d'aluminium plage de tailles Std

1 1/2 IPS

Conducteurs - Tubes d'aluminium taille Std

1 1/2 IPS

Type de conducteur

AL Tube Std-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

300 LBS/in

Configuration

Attribut physique - Alignement sur la fondation

Centered

Attribut physique - Configuration sur la fondation

3 x 3.25 - 4 holes

Attribut physique - Nombre de conducteurs primaires

1

Attribut physique - Nombre de conducteurs secondaires

1

Attribut physique - Nombre de trous

4

Attribut physique - Orientation sur la fondation

Straight

Type de connecteur

Connecteur en T

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1