Marque: Burndy
No de catalogue: NBCR36A34N
Application
Substation
Attribut physique - Alignement sur la fondation
Centered
Attribut physique - Configuration sur la fondation
3 x 3.25 - 4 holes
Attribut physique - Nombre de conducteurs primaires
1
Attribut physique - Nombre de conducteurs secondaires
1
Attribut physique - Nombre de trous
4
Attribut physique - Orientation sur la fondation
90 Degree
Catalog Number
NBCR36A34N
Couple de serrage recommandé en lb-pi
300 LBS/in
Installation avec une seule clé
Y
Matériau
Aluminum Alloy
Matériel - quincaillerie
Aluminum
Plaqué
N
Type de connecteur
T-Connector
Type de placage
Unplated
UPC
781810172100
UPC 14 Digit GTIN
00781810172100
Dimension - B Longueur en pouces
3.25 in
Dimension - D en pouces
3.25 in
Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces
1.75 in
Dimension - Hauteur en millimètres
57.2 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.25 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
165 mm
Dimension - Largeur (pouces)
2.68 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
3.00 in
Dimension - Largeur en millimètres
68 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
6.50 in
Dimension - N en pouces
0.62 in
Dimension - Taille de fondation en pouces
3 x 3.25
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
9/16
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
336.4 (18/1) Merlin kcmil-477.0 (18/1) Pelican kcmil
Conducteurs - ACSR taille Str
336.4 (18/1) Merlin kcmil;336.4 (26/7) Linnet kcmil;336.4 (30/7) Oriole kcmil;397.5 (18/1) Chickadee kcmil;397.5 (24/7) Brant kcmil;397.5 (26/7) Ibis kcmil;397.5 (30/7) Larkspur kcmil;477.0 (18/1) Pelican kcmil
Conducteurs - AL plage de tailles Str
350 kcmil-600 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
350 kcmil;397 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;477 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;556 kcmil;600 kcmil
Conducteurs - Combinaisons de raccordements
Cable to Flat
Type de conducteur
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
300 LBS/in
Attribut physique - Alignement sur la fondation
Centered
Attribut physique - Configuration sur la fondation
3 x 3.25 - 4 holes
Attribut physique - Nombre de conducteurs primaires
1
Attribut physique - Nombre de conducteurs secondaires
1
Attribut physique - Nombre de trous
4
Attribut physique - Orientation sur la fondation
90 Degree
Type de connecteur
T-Connector
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1