HUBBELL CANADA
Image of NBCR42A34N Connecteurs de sous-stations, NBCR42A34N

Connecteurs de sous-stations, NBCR42A34N

Marque: Burndy

No de catalogue: NBCR42A34N

Connecteurs de sous-stations.

Général

Application

Substation

Attribut physique - Alignement sur la fondation

Centered

Attribut physique - Configuration sur la fondation

3 x 3.25 - 4 holes

Attribut physique - Nombre de conducteurs primaires

1

Attribut physique - Nombre de conducteurs secondaires

1

Attribut physique - Nombre de trous

4

Attribut physique - Orientation sur la fondation

90 Degree

Catalog Number

NBCR42A34N

Couple de serrage recommandé en lb-pi

300 LBS/in

Installation avec une seule clé

Y

Matériau

Aluminum Alloy

Matériel - quincaillerie

Aluminum

Plaqué

N

Type de connecteur

Connecteur en T

Type de placage

Non plaqué

UPC

781810157602

UPC 14 Digit GTIN

00781810157602

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

3.50 pouces

Dimension - D en pouces

3.25 in

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

1.75 in

Dimension - Hauteur en millimètres

63.5 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.50 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

171 mm

Dimension - Largeur (pouces)

2.94 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

3.00 in

Dimension - Largeur en millimètres

75 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

6.75 pouces

Dimension - N en pouces

0.62 in

Dimension - Taille de fondation en pouces

3 x 3.25

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

9/16

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

477.0 (18/1) Pelican kcmil-795 (54/7) Condor kcmil

Conducteurs - ACSR taille Str

477.0 (18/1) Pelican kcmil;477.0 (24/7) Flicker kcmil;477.0 (26/7) Hawk kcmil;477. (30/7) Hen kcmil;500.0 (30/7) Heron kcmil;556.5 (24/7) Parakeet kcmil;556.5 (26/7) Dove kcmil;556.5 (30/7) Eagle kcmil;605 (24/7) Peacock kcmil;605 (26/7) Squab kcmil;605 (30/19) Teal kcmil;636 (24/7) Rook kcmil;636 (26/7) Grosbeak kcmil;636 (30/19) Egret kcmil;666.6 (24/7) Flamingo kcmil;715.5 (54/7) Crow kcmil;715.5 (24/7) Stilt kcmil;715.5 (26/7) Starling kcmil;715.5 (30/19) Redwing kcmil;795 (54/7) Condor kcmil

Conducteurs - AL plage de tailles Str

600 kcmil-900 kcmil

Conducteurs - AL taille Str

600 kcmil;636 kcmil;650 kcmil;700 kcmil;715 kcmil;750 kcmil;795 kcmil;800 kcmil;874 kcmil;900 kcmil

Conducteurs - Combinaisons de raccordements

Cable to Flat

Type de conducteur

  • AL C Str-Size
  • ACSR C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

300 LBS/in

Configuration

Attribut physique - Alignement sur la fondation

Centered

Attribut physique - Configuration sur la fondation

3 x 3.25 - 4 holes

Attribut physique - Nombre de conducteurs primaires

1

Attribut physique - Nombre de conducteurs secondaires

1

Attribut physique - Nombre de trous

4

Attribut physique - Orientation sur la fondation

90 Degree

Type de connecteur

Connecteur en T

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1