HUBBELL CANADA
Image of NBCR48A44N Connecteurs de sous-stations, NBCR48A44N

Connecteurs de sous-stations, NBCR48A44N

Marque: Burndy

No de catalogue: NBCR48A44N

Connecteurs de sous-stations.

Général

Application

Substation

Attribut physique - Alignement sur la fondation

Centered

Attribut physique - Configuration sur la fondation

4 x 4.25 - 4 holes

Attribut physique - Nombre de conducteurs primaires

1

Attribut physique - Nombre de conducteurs secondaires

1

Attribut physique - Nombre de trous

4

Attribut physique - Orientation sur la fondation

90 Degree

Catalog Number

NBCR48A44N

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Installation avec une seule clé

Y

Matériau

Aluminum Alloy

Matériel - quincaillerie

Aluminum

Plaqué

N

Type de connecteur

Connecteur en T

Type de placage

Non plaqué

UPC

781810159149

UPC 14 Digit GTIN

00781810159149

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

4.50 pouces

Dimension - D en pouces

4.25 in

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

1.75 in

Dimension - Hauteur en millimètres

76.2 mm

Dimension - Hauteur en pouces

3.00 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

219 mm

Dimension - Largeur (pouces)

3.88 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

4.00 in

Dimension - Largeur en millimètres

99 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

8.63 pouces

Dimension - N en pouces

1.12 in

Dimension - Taille de fondation en pouces

4 x 4.25

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

9/16

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

1272 (54/19) Pheasant kcmil-1780 (54/19) kcmil

Conducteurs - ACSR taille Str

1272 (54/19) Pheasant kcmil;1351.5 (54/19) Martin kcmil;1431 (54/19) Plover kcmil;1510.5 (45/7) Nuthatch kcmil;1590 (45/7) Lapwing kcmil;1590 (54/19) Falcon kcmil;1780 (54/19) kcmil

Conducteurs - AL plage de tailles Str

1500 kcmil-2000 kcmil

Conducteurs - AL taille Str

1500 kcmil;1590 kcmil;1600 kcmil;1700 kcmil;1750 kcmil;1800 kcmil;1900 kcmil;2000 kcmil

Conducteurs - Combinaisons de raccordements

Cable to Flat

Type de conducteur

  • AL C Str-Size
  • ACSR C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Configuration

Attribut physique - Alignement sur la fondation

Centered

Attribut physique - Configuration sur la fondation

4 x 4.25 - 4 holes

Attribut physique - Nombre de conducteurs primaires

1

Attribut physique - Nombre de conducteurs secondaires

1

Attribut physique - Nombre de trous

4

Attribut physique - Orientation sur la fondation

90 Degree

Type de connecteur

Connecteur en T

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

384

Quantité dans l'emballage

4