HUBBELL CANADA
Image of QGFL29B1T6G1TN Connecteurs de sous-stations, QGFL29B1T6G1TN

Connecteurs de sous-stations, QGFL29B1T6G1TN

Marque: Burndy

No de catalogue: QGFL29B1T6G1TN

Connecteurs de sous-stations.

Général

Application

Substation

Catalog Number

QGFL29B1T6G1TN

Matériau

Copper Alloy

Matériel - quincaillerie

DURIUM™ Silicon Bronze

Nom de commerce

BARTAP™

Plaqué

Y

Type de connecteur

Pince pour barres de bus et accessoires

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

UPC

781810355671

UPC 14 Digit GTIN

00781810355671

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Type de conducteur

  • CU C Str-Size
  • CU C Solid-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

EX

Configuration

Type de connecteur

Pince pour barres de bus et accessoires

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1