Marque: Burndy
No de catalogue: QGFL34B1T6
High copper alloy BARTAP for joining a range of cable to bar or pad.One-wrench installation.DURIUM nut and lockwasher
Application
Substation
Catalog Number
QGFL34B1T6
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Marque des goujons
BARTAP
Matériau
Copper Alloy
Matériau de construction - Unité principale
Copper Alloy
Matériel - quincaillerie
DURIUM™ Silicon Bronze
Nom de commerce
BARTAP™
Plaqué
N
Type
QGFL
Type de connecteur
Bus Bar Clamp and Accessories
Type de placage
Unplated
UPC
781810005934
UPC 14 Digit GTIN
00781810005934
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
2 in
Dimension - B Longueur en pouces
2.00 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
3-5/8 in
Dimension - Hauteur en millimètres
92.2 mm
Dimension - Hauteur en pouces
3.63 in
Dimension - Largeur (pouces)
1.75 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
1-3/4 in
Dimension - Largeur en millimètres
44 mm
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
1/0 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
1/0 -500 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil
Type de conducteur
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Normes - Conformité RoHS
EX
Type de connecteur
Bus Bar Clamp and Accessories
Nombre d'unités sur la palette
1440
Quantité dans l'emballage
12