HUBBELL CANADA
Image of NHNT1634 Connecteurs en T pour sous-stations, NHNT1634

Connecteurs en T pour sous-stations, NHNT1634

Marque: Burndy

No de catalogue: NHNT1634

Connecteur en T en alliage de cuivre moulé, 6.32 IN L, 2.56 IN W, boulonné, tube en cuivre vers câble, 1-1/4 IN IPS/EHPS (Run), 1/0 AWG-500 KCMIL (Tap), 1/2 IN-13 Bolt Size Dia, 230 kV.

  • Type NHNT pour application de tube en cuivre à câble en T
  • connecteur en T réversible en alliage à haute teneur en cuivre pour joindre une large gamme de câbles de tuyaux et de connecteur de dérivations
  • installation à une clé

Général

Application

Substation

Attribut physique - Nombre de conducteurs primaires

1

Attribut physique - Nombre de conducteurs secondaires

1

Catalog Number

NHNT1634

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 lb-in

Installation avec une seule clé

Y

Matériau

Copper Alloy, Cast

Matériel - quincaillerie

DURIUM™ Silicon Bronze

Plaqué

N

Type

Tube to Cable Couplers

Type de connecteur

Connecteur en T

Type de placage

Non plaqué

UPC

781810003114

UPC 14 Digit GTIN

00781810003114

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2-69/100 in

Dimension - B Longueur en pouces

2.69 pouces

Dimension - BB Longueur en pouces

2.62 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

2-3/5 in

Dimension - Hauteur en millimètres

66 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.60 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

161 mm

Dimension - Largeur (pouces)

2.56 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

2-14/25 in

Dimension - Largeur en millimètres

65 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

6,32 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Combinaisons de raccordements

Tube to Cable

Conducteurs - Cuivre fil plein plage pour prises intermédiaires

2/0 AWG-4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires

2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

1/0 -500 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil

Conducteurs - Tubes de cuivre plage de séries Std

1 1/4 IPS

Conducteurs - Tubes de cuivre série Std

1 1/4 IPS

Type de conducteur

  • CU Tube Std-Run
  • CU C Str-Run
  • CU C Solid-Run
  • CU C Str-Tap
  • CU C Solid-Tap

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 lb-in

Configuration

Attribut physique - Nombre de conducteurs primaires

1

Attribut physique - Nombre de conducteurs secondaires

1

Type de connecteur

Connecteur en T

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

6