HUBBELL CANADA
Image of SBS6 Connector, Split Bolt

Connector, Split Bolt

Marque: ANDERSON

No de catalogue: SBS6

Copper Split Bolt Connector.

Has cable separator included.

Général

Catégorie de produit

Mechanical Connectors

Catalog Number

SBS6

Matériau

Copper

Matériau - corps

Copper Alloy

Matériel - pièce d'espacement

Copper Alloy

Type

Split Bolt

Type d'article

4D

Type de matériel

Standard

Type de placage

Unplated

Type de tête de boulon

Hex

UPC

096359373681

UPC 14 Digit GTIN

00963593736810

Dimensions

Diamètre des boulons

0.44

Hauteur de l'emballage

3.5 in

Largeur de l'emballage

5 in

Longueur de l'emballage

10 in

Poids

0.049 lb

Poids de l'emballage

10 lb

Lié au conducteur

Diamètre de conducteurs (alimentation principale) - Maximum

0.162 in

Diamètre de conducteurs (alimentation principale) - Minimum

0.081 in

Diamètre de conducteurs (alimentation principale) - Plage

0.081 - 0.162

Diamètre de conducteurs (prises intermédiaires) - Maximum

0.162 in

Diamètre de conducteurs (prises intermédiaires) - Minimum

0.081 in

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Yes

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de tête de boulon

Hex

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

57600