HUBBELL CANADA
Connexion rapide femelle en laiton, 14-16 AWG, isolée vinyle, étamée, longueur de dénudage:3/8"., QP14F18X02D
Image of QP14F18X02D Connexion rapide femelle en laiton, 14-16 AWG, isolée vinyle, étamée, longueur de dénudage:3/8"., QP14F18X02D

Connexion rapide femelle en laiton, 14-16 AWG, isolée vinyle, étamée, longueur de dénudage:3/8"., QP14F18X02D

Marque: Burndy

No de catalogue: QP14F18X02D

Connecteur rapide femelle en laiton, 14-16 AWG, isolé en vinyle, étamé, longueur du fil à dénuder : 3/8".

QP14F18X02D.

  • Butted seam
  • Insulated connectors eliminate the need for post installation insulation
  • Funnel entry barrel opening for quick and easy wire insertion
  • Dimpled female socket detent ensure firm grip
  • Coutures aboutées
  • les connecteurs isolés éliminent le besoin d'isolation après l'installation
  • ouverture du barillet d'entrée en entonnoir pour une insertion rapide et facile des fils
  • le cran de la prise femelle alvéolée assure une prise ferme

Général

Application

For quickly connecting or disconnecting a terminal

Catalog Number

QP14F18X02D

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Y

Marque des goujons

FINGRIP

Matériau

Brass

Nom de commerce

FINGRIP™

Plaqué

Y

Type

Disconnect Connectors

Type d'isolant

Vinyl

Type de connecteur

Female Quick Disconnect

Type de placage

Tin

UPC

781810293379

UPC 14 Digit GTIN

00781810293379

Dimensions

Dimension - Largeur (pouces)

0.187 in

Dimension - Largeur en millimètres

5 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

3/8 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.79 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

#14 AWG to #16 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

16 - 14 AWG

Type de conducteur

CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Yes

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Female Quick Disconnect

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

1200