HUBBELL CANADA
Contrôles d'éclairage, détecteurs d'inoccupation, interrupteur mural, technologie infrarouge passive, circuit unique, 120V CA, 500 watts, ivoire, WS1001I
Image of WS1001I Contrôles d'éclairage, détecteurs d'inoccupation, interrupteur mural, technologie infrarouge passive, circuit unique, 120V CA, 500 watts, ivoire, WS1001I

Contrôles d'éclairage, détecteurs d'inoccupation, interrupteur mural, technologie infrarouge passive, circuit unique, 120V CA, 500 watts, ivoire, WS1001I

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: WS1001I

Contrôles d'éclairage, détecteurs d'inoccupation, interrupteur mural, technologie infrarouge passive, circuit unique, 120V CA, 500 watts, ivoire.

La technologie infrarouge passive standard nécessite une ligne de vue claire et dégagée pour la détection, car elle détecte l'occupation sous la forme d'un mouvement de chaleur émise par le corps par rapport à l'espace de fond. Une lentille de Fresnel segmentée divise une zone de couverture en zones. Le mouvement à travers les zones est interprété comme une occupation. Excellent pour le contrôle de petites pièces.

Non Neutre

Général

Application

Compatible with most LED and CFL

Catalog Number

WS1001I

Cellule photoélectrique

Yes

Couleur

Ivoire

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

ABS (Acrylonitrile butance styrene - Thermoplastic polymer)

Performance

  • Controls - Front Press Switch - ON/OFF
  • Controls - Service Switch - OFF (service), ON (normal operation)
  • Controls - Time Delay - Manual 20 seconds to 30 minutes
  • Electrical - Load Capacity -120VAC 600W Incandescent, 5A Ballast, 5A CFL/LED 277V, Horsepower rating 1/6
  • Environmental - Operating Temperature - 32°F to 122°F (0°C to 50°C) with rate of change not exceeding 20°F(11°C) per hour
  • Environmental - Storage - -40°F to 150°F (-40°C to 65°C), 20% to 90% non condensing relative humidity
  • Sensing Indicators - Passive Infrared - Red LED

Série

Passive Infrared

Spécifications

  • Dimensions - Face 2.59"H x 1.30"W, 0.61"D (from wall out)
  • Housing - Flame retardant UL 94 V-0 ABS
  • Lens - Polyethylene
  • Mounting Height - 42 to 54 inches above floor
  • Mounting Strap - Steel

Température fonctionnement

32°F to 122°F (0°C to 50°C) with rate of change not exceeding 20°F(11°C) per hour

Type

Manual

Type d'article

Passive Infrared Wall Switches

Type d'indicateurs

PIR= Red LED

UPC

783585256269

Dimensions

Dimensions

4.15 po x 1.82 po x 1.62 po

Hauteur

1.62 in

Hauteur de montage

3.5-4.5 ft

Largeur

1.82 in

Longueur

4.15 in

Caractéristiques électriques

Description de la tension nominale

120V AC

Tension nominale

120 VAC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed To UL773A

Liée à l'opération

Humidité

20% to 90% non-condensing relative humidity

Performance

  • Controls - Front Press Switch - ON/OFF
  • Controls - Service Switch - OFF (service), ON (normal operation)
  • Controls - Time Delay - Manual 20 seconds to 30 minutes
  • Electrical - Load Capacity -120VAC 600W Incandescent, 5A Ballast, 5A CFL/LED 277V, Horsepower rating 1/6
  • Environmental - Operating Temperature - 32°F to 122°F (0°C to 50°C) with rate of change not exceeding 20°F(11°C) per hour
  • Environmental - Storage - -40°F to 150°F (-40°C to 65°C), 20% to 90% non condensing relative humidity
  • Sensing Indicators - Passive Infrared - Red LED

Plage de température d'entreposage

-40°F to 150°F (-40°C to 65°C)

Température fonctionnement

32°F to 122°F (0°C to 50°C) with rate of change not exceeding 20°F(11°C) per hour

Type d'indicateurs

PIR= Red LED

Logistique

Quantité dans l'emballage

10