Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: WS1000I
La technologie infrarouge passive standard nécessite une ligne de vue claire et dégagée pour la détection, car elle détecte l'occupation sous la forme d'un mouvement de chaleur émise par le corps par rapport à l'espace de fond. Une lentille de Fresnel segmentée divise une zone de couverture en zones. Le mouvement à travers les zones est interprété comme une occupation. Excellent pour le contrôle de petites pièces.
Application
Compatible with most LED and CFL
Catalog Number
WS1000I
Cellule photoélectrique
Yes
Couleur
Ivoire
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
ABS (Acrylonitrile butance styrene - Thermoplastic polymer)
Performance
Série
Passive Infrared
Spécifications
Température fonctionnement
32°F to 122°F (0°C to 50°C) with rate of change not exceeding 20°F(11°C) per hour
Type
Manual/Auto
Type d'article
Passive Infrared Wall Switches
Type d'indicateurs
PIR= Red LED
UPC
783585256214
Dimensions
4.15 po x 1.82 po x 1.62 po
Hauteur
1.62 in
Hauteur de montage
3.5-4.5 ft
Largeur
1.82 in
Longueur
4.15 in
Description de la tension nominale
120V AC
Tension nominale
120 VAC
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
cULus Listed To UL773A
Humidité
20% to 90% non-condensing relative humidity
Performance
Plage de température d'entreposage
-40°F to 150°F (-40°C to 65°C)
Température fonctionnement
32°F to 122°F (0°C to 50°C) with rate of change not exceeding 20°F(11°C) per hour
Type d'indicateurs
PIR= Red LED
Nombre d'unités sur la palette
1920
Quantité dans l'emballage
10