Marque: Raco
No de catalogue: 1005
Fixez le conduit fileté rigide/IMC à une boîte de jonction ou à un boîtier à l'aide des contre-écrous RACO®. Les languettes de verrouillage assurent une connexion étanche au boîtier ou au boîtier. Les contre-écrous peuvent également fixer l'extrémité filetée d'un connecteur de conduit à l'intérieur d'une boîte ou d'un boîtier.

Catalog Number
1005
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Steel
Type de conduit
Rigid/IMC
Type de raccord
Locknuts
UPC
050169010051
Dimensions
0.219 po x 2.281 po x 2.281 po
Hauteur
2.281 in
Largeur
2.281 in
Longueur
0.219 in
Poids
0.046 lb
Taille du marché
1-1/4 in
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Nombre d'unités sur la palette
21600
Quantité dans l'emballage
50