HUBBELL CANADA
Contre-écrou 1/2 po Contre-écrou rigide/IMC, 1002
Image of 1002 Contre-écrou 1/2 po Contre-écrou rigide/IMC, 1002

Contre-écrou 1/2 po Contre-écrou rigide/IMC, 1002

Marque: Raco

No de catalogue: 1002

Contre-écrou 1/2 po Contre-écrou rigide/IMC.

Fixez le conduit fileté rigide/IMC à une boîte de jonction ou à un boîtier à l'aide des contre-écrous RACO®. Les languettes de verrouillage assurent une connexion étanche au boîtier ou au boîtier. Les contre-écrous peuvent également fixer l'extrémité filetée d'un connecteur de conduit à l'intérieur d'une boîte ou d'un boîtier.

  • La construction entièrement en acier assure la protection mécanique de la goulotte
  • Zinc électroplaqué pour une protection accrue contre la corrosion
  • Pour utilisation en emplacements secs
  • Répertorié UL et CSA
  • Disponible dans les dimensions commerciales de 1/2 po à 6 po.
Conduit

Général

Application

For use in dry locations on threaded rigid/IMC conduit to secure conduit to a box or enclosure

Catalog Number

1002

Matériau

Steel

Type de conduit

Rigid/IMC

Type de raccord

Locknuts

UPC

050169010020

Dimensions

Dimensions

0.156 po x 1.141 po x 1.141 po

Hauteur

1.141 in

Hauteur de l'emballage

6.813 in

Largeur

1.141 in

Largeur de l'emballage

4.563 in

Longueur

0.156 in

Longueur de l'emballage

2.75 in

Poids

0.015 lb

Poids de l'emballage

1.5 lb

Taille du marché

1/2 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

75000

Nombre de paquets minimum

100

Quantité dans l'emballage

1000