HUBBELL CANADA
Copper Solutions, Câble, Cat6, Classé Plenum, Reelex, LC, Jaune, C6RPEY
Image of C6RPEY Copper Solutions, Câble, Cat6, Classé Plenum, Reelex, LC, Jaune, C6RPEY
Discontinué

Copper Solutions, Câble, Cat6, Classé Plenum, Reelex, LC, Jaune, C6RPEY

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: C6RPEY

Copper Solutions, Câble, Cat6, Classé Plenum, Reelex, LC, Jaune.

  • Cat6
  • Classé pour le plénum
  • Reelex
  • LC
  • Jaune

UTP

Général

Application

Plenum

Catalog Number

C6RPEY

Indicateur EU RoHs

No

Matériel - gaine

Low Smoke PVC

Spécifications nominales du câble

Plenum

Taux de transfert de données

1GbE, Limited 10GbE

Températures nominales

-20oC to +50oC (-4oF to +122oF)

Type

Link

Type d'article

UPC

662620214320

Caractéristiques électriques

Capacitance

5.6 nF/100 Meters @ 1 kHz

Impédance

100

Lié au conducteur

Brins ou fil plein

4-Pair

Couleur NEMA

Yellow

Type de conducteur

Solid Bare Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Liée à l'opération

Taux de transfert de données

1GbE, Limited 10GbE

Températures nominales

-20oC to +50oC (-4oF to +122oF)