HUBBELL CANADA
Copper Solutions, Câble, Cat6, CMR, Reelex, LC, Bleu, C6RREB
Image of C6RREB Copper Solutions, Câble, Cat6, CMR, Reelex, LC, Bleu, C6RREB
Discontinué

Copper Solutions, Câble, Cat6, CMR, Reelex, LC, Bleu, C6RREB

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: C6RREB

Copper Solutions, Câble, Cat6, CMR, Reelex, LC, Bleu.

  • Cat6
  • CMR
  • Reelex
  • LC
  • Bleu

UTP

Général

Application

Riser

Catalog Number

C6RREB

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - gaine

PVC

Spécifications nominales du câble

Riser

Taux de transfert de données

1GbE, Limited 10GbE

Températures nominales

-20oC to +50oC (-4oF to +122oF)

Type

Link

Type d'article

UPC

662620290805

Caractéristiques électriques

Capacitance

5.6 nF/100 Meters @ 1 kHz

Impédance

100

Lié au conducteur

Brins ou fil plein

4-Pair

Couleur NEMA

Blue

Type de conducteur

Solid Bare Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Taux de transfert de données

1GbE, Limited 10GbE

Températures nominales

-20oC to +50oC (-4oF to +122oF)

Logistique

Quantité dans l'emballage

1000