HUBBELL CANADA
Copper Solutions, Cordon de brassage, NETSELECT, CAT6, Slim Style, blanc, 7' de long, NSC6W07
Image of NSC6W07 Copper Solutions, Cordon de brassage, NETSELECT, CAT6, Slim Style, blanc, 7' de long, NSC6W07
Image of NSC6W07 Copper Solutions, Cordon de brassage, NETSELECT, CAT6, Slim Style, blanc, 7' de long, NSC6W07

Copper Solutions, Cordon de brassage, NETSELECT, CAT6, Slim Style, blanc, 7' de long, NSC6W07

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: NSC6W07

Copper Solutions, Cordon de brassage, NETSELECT, CAT6, Slim Style, blanc, 7' de long.

  • NETSELECT
  • CAT6
  • Style mince

Standard Product

Général

Application

Category 6

Catalog Number

NSC6W07

Couleur

Blanc

Marque des goujons

Copper Patch Cords

Série

Cat 6

Type

NetSelect Cat6

UPC

883778505171

Dimensions

Longueur

7 ft

Poids

0.2 lb

Lié au conducteur

Calibre des fils

#24 AWG

Nombre de conducteurs

8-Conductor

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

TIA-568-C

Logistique

Quantité dans l'emballage

120