Marque: Burndy
No de catalogue: CCY10L9LT14GY
Catalog Number
CCY10L9LT14GY
Matériau
Copper
Type de connecteur
Pose de corde
UPC
781810674598
UPC 14 Digit GTIN
00781810674598
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
240,28 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
9,46 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
9 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Certification - Homologué CSA
Non
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Pose de corde
Nombre d'unités sur la palette
12000
Quantité dans l'emballage
50