HUBBELL CANADA
Image of C2Y6L8G1TN Corde tressée, C2Y6L8G1TN

Corde tressée, C2Y6L8G1TN

Marque: Burndy

No de catalogue: C2Y6L8G1TN

Ferrules étamées.

Général

Catalog Number

C2Y6L8G1TN

Matériau

Copper

Type de connecteur

Tresse

UPC

781810506608

UPC 14 Digit GTIN

00781810506608

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

203 mm

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Tresse