Marque: Burndy
No de catalogue: CY2/0L25G2
Catalog Number
CY2/0L25G2
Matériau
Copper
Type de connecteur
Tresse
UPC
621945442672
UPC 14 Digit GTIN
00621945442672
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
635 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
25 en
Longueur
25 in
Poids
1.458 lb
Certification - Homologué CSA
Non
Type de connecteur
Tresse
Nombre d'unités sur la palette
600
Quantité dans l'emballage
10