Marque: Burndy
No de catalogue: CY541L15D62G1TN
Attribut physique - Nombre de tresses
13
Catalog Number
CY541L15D62G1TN
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
Y
Type de connecteur
Tresse
UPC
781810283509
UPC 14 Digit GTIN
00781810283509
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
397 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
15,62 pouces
Dimensions
15.62 po x 0.42 po x 1.5 po
Hauteur
1.5 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
0.42 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
15.62 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Tresse
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1