HUBBELL CANADA
Image of CY6CL1L62G21KIT Corde tressée, CY6CL1L62G21KIT

Corde tressée, CY6CL1L62G21KIT

Marque: Burndy

No de catalogue: CY6CL1L62G21KIT

Corde tressée.

Général

Catalog Number

CY6CL1L62G21KIT

Matériau

Copper

Type de connecteur

Tresse

UPC

781810505748

UPC 14 Digit GTIN

00781810505748

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

1588 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

62.5 pouces

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Tresse