Catalog Number
CY6CL26G21KIT1
Matériau
Copper
Type de connecteur
Braid
UPC
781810530207
UPC 14 Digit GTIN
00781810530207
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
660 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
26 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Braid