Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: GFPIL15125TRIA
Auto Set
Application
Line Cord with GFCI Plug and Tri-Tap Female
Catalog Number
GFPIL15125TRIA
Construction
Fabricated
Couleur
Yellow
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériel - gaine
PVC
Matériel - isolant
Elastomer
Série
Heavy Duty
Spécifications
Housing - Polycarbonate
Températures nominales
-35 Degrees C to 66 Degrees C (-30 Degrees F to 150 Degrees F)
Type
Automatic Set
Type
Line Cord
Type d'article
Straight Blade
UPC
783585692081
Diamètre extérieur
0.245
Poids
1.5 lb
Connectivité
Plug-In
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
120 VAC
Tension nominale
120 VAC
Brins
Multi
Nombre de conducteurs
3
Tailles (calibres) de conducteurs
#14 AWG
Type de conducteur
Copper
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Températures nominales
-35 Degrees C to 66 Degrees C (-30 Degrees F to 150 Degrees F)
Nombre d'unités sur la palette
450
Quantité dans l'emballage
10