HUBBELL CANADA
Cordon de brassage, fibre optique, LC à LC, Duplex Multi Mode, 50/125, 10GbE, longueur 2 mètres, DFPCLCLCE2MM
Image of DFPCLCLCE2MM Cordon de brassage, fibre optique, LC à LC, Duplex Multi Mode, 50/125, 10GbE, longueur 2 mètres, DFPCLCLCE2MM
Discontinué

Cordon de brassage, fibre optique, LC à LC, Duplex Multi Mode, 50/125, 10GbE, longueur 2 mètres, DFPCLCLCE2MM

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: DFPCLCLCE2MM

Cordon de brassage, fibre optique, LC à LC, Duplex Multi Mode, 50/125, 10GbE, longueur 2 mètres.

Plenum Rated

Général

Application

LC to LC

Catalog Number

DFPCLCLCE2MM

Couleur

Aqua

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Matériau

Glass Fiber

Températures nominales

0 Degrees C to 75 Degree C

Type d'article

UPC

662620200415

Dimensions

Longueur (mètres)

2 m

Portée

6

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-In

Lié au conducteur

Mode

OM3, MM

Type de fibre

Plenum

Type de fils

Multimode

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

0 Degrees C to 75 Degree C

Logistique

Quantité dans l'emballage

25