Application
SC to SC
Catalog Number
DFPCSCSCE3MM
Couleur
Aqua
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Matériau
Glass Fiber
Températures nominales
0 Degrees C to 75 Degree C
Type d'article
UPC
662620200385
Longueur (mètres)
3 m
Portée
6
Connectivité
Plug-In
Mode
OM3, MM
Type de fibre
Plenum
Type de fils
Multimode
Indicateur EU RoHs
Yes
Températures nominales
0 Degrees C to 75 Degree C
Quantité dans l'emballage
50