Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: DFPCSCSCC1MM
Plenum Rated
Application
SC to SC
Catalog Number
DFPCSCSCC1MM
Couleur
Orange
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Marque des goujons
Fiber Optic Products
Matériau
Glass Fiber
Taille
62.5 Micron, OM1
Températures nominales
0 Degrees C to 75 Degree C
Type
OptiChannel Fiber Patch Cords
Type d'article
UPC
662620801025
Longueur (mètres)
1 m
Portée
6
Taille
62.5 Micron, OM1
Connectivité
Plug-In
Mode
OM1, MM
Type de fibre
Plenum
Type de fils
Multimode
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
TIA-568-C.3
Températures nominales
0 Degrees C to 75 Degree C
Quantité dans l'emballage
50