Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: DFPCSTSCS3SM
Standard Product
Application
ST to SC
Catalog Number
DFPCSTSCS3SM
Couleur
Jaune
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Matériau
Glass Fiber
Températures nominales
0 Degrees C to 75 Degree C
Type d'article
UPC
662620822198
Longueur (mètres)
3 m
Portée
6
Connectivité
Plug-In
Mode
OS2,SM
Type de fibre
Plenum
Type de fils
Singlemode
Indicateur EU RoHs
Yes
Températures nominales
0 Degrees C to 75 Degree C
Quantité dans l'emballage
25