HUBBELL CANADA
Cordon de brassage, Gain de vitesse, Cat 6,Slim, 7', HC6Y07
Image of HC6Y07 Cordon de brassage, Gain de vitesse, Cat 6,Slim, 7', HC6Y07

Cordon de brassage, Gain de vitesse, Cat 6,Slim, 7', HC6Y07

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HC6Y07

Cordon de brassage, Gain de vitesse, Cat 6,Slim, 7'.

Les cordons de brassage NetSELECT® permettent un changement rapide des lignes voix/données avec l'insertion de fiches modulaires. Conforme et dépasse les normes ANSI/TIA – Catégorie 6 et Catégorie 5e. Répertorié UL et cUL.

  • Composant de catégorie 6 vérifié par un tiers
  • prise optimisée pour les ports de commutation haute densité
  • prise en charge TSB-155 10 gigaoctets
  • qualifié à 150 % du niveau de courant PoE 802.3bt.

Produit standard

Général

Catalog Number

HC6Y07

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - gaine

Flame Redardant PVC

Matériel - isolant

Flame Redardant PVC

Températures nominales

Per TIA

Type

Standard

Type d'article

NEXTSPEED Catégorie 6 et 5e Cordons de brassage

Type de la prise ou fiche

RJ45

Type de protecteur

PVC

UPC

662620233819

Dimensions

Diamètre extérieur

0.218

Longueur

7 ft

Caractéristiques électriques

Tension nominale

300V AC kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

#24 AWG

Nombre de brins des conducteurs

Stranded

Nombre de conducteurs

8-Conductor

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Category 6 Component
  • ISO 11801/60603-7-41 Category 6 Component

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Configuration

Type de protecteur

PVC

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2700

Quantité dans l'emballage

50