HUBBELL CANADA
Cordon de brassage, gain de vitesse, Cat6, mince, 15 pieds, HC6B15
Image of HC6B15 Cordon de brassage, gain de vitesse, Cat6, mince, 15 pieds, HC6B15

Cordon de brassage, gain de vitesse, Cat6, mince, 15 pieds, HC6B15

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HC6B15

Cordon de brassage, gain de vitesse, Cat6, mince, 15'.

Les cordons de brassage NetSELECT® permettent un changement rapide des lignes voix/données avec l'insertion de fiches modulaires. Conforme et dépasse les normes ANSI/TIA – Catégorie 6 et Catégorie 5e. Répertorié UL et cUL.

  • Composant de catégorie 6 vérifié par une tierce partie
  • Prise optimisée pour les ports d'interrupteurs haute densité
  • Support TSB-155 10 Gig
  • Qualifié à 150% du niveau de courant PoE 802.3bt

Produit standard

Général

Catalog Number

HC6B15

Couleur

Bleu

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - gaine

Flame Redardant PVC

Matériel - isolant

Flame Redardant PVC

Températures nominales

Per TIA

Type

Standard

Type d'article

NEXTSPEED Catégorie 6 et 5e Cordons de brassage

Type de la prise ou fiche

RJ45

Type de protecteur

PVC

UPC

662620231532

Dimensions

Diamètre extérieur

0.218

Longueur

15 ft

Caractéristiques électriques

Tension nominale

300V AC kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

#24 AWG

Nombre de brins des conducteurs

Stranded

Nombre de conducteurs

8-Conductor

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Category 6 Component
  • ISO 11801/60603-7-41 Category 6 Component

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Configuration

Type de protecteur

PVC

Logistique

Quantité dans l'emballage

25