HUBBELL CANADA
Cordons DDFT, commerciaux, à réglage automatique, 20A 250V, L6-20R, longueur de cordon 25', triple prise., GFPIL20250LKA
Image of GFPIL20250LKA Cordons DDFT, commerciaux, à réglage automatique, 20A 250V, L6-20R, longueur de cordon 25', triple prise., GFPIL20250LKA
Discontinué

Cordons DDFT, commerciaux, à réglage automatique, 20A 250V, L6-20R, longueur de cordon 25', triple prise., GFPIL20250LKA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFPIL20250LKA

Cordons DDFT, commerciaux, à réglage automatique, 20A 250V, L6-20R, longueur de cordon 25', triple prise.

  • Boîtier stabilisé aux UV pour une longue durée de vie
  • le circuit imprimé entièrement en verre offre une immunité à l'humidité
  • boîtier étanche GFCI pour une utilisation dans des environnements difficiles.

Auto Set

Général

Application

Line Cord with Male/Female Ends

Catalog Number

GFPIL20250LKA

Construction

Fabricated

Couleur

Black

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - gaine

PVC

Matériel - isolant

Elastomer

Série

Heavy Duty

Spécifications

Housing - Polycarbonate

Températures nominales

-35 Degrees C to 66 Degrees C (-30 Degrees F to 150 Degrees F)

Type

Automatic Set

Type

Line Cord

Type d'article

Twist-Lock®

UPC

783585692128

Dimensions

Diamètre extérieur

0.3

Poids

2.6 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-In

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

250 VAC

Tension nominale

250 VAC

Lié au conducteur

Brins

Multi

Nombre de conducteurs

3

Tailles (calibres) de conducteurs

#14 AWG

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Températures nominales

-35 Degrees C to 66 Degrees C (-30 Degrees F to 150 Degrees F)