HUBBELL CANADA
CORPS DE CONDUIT CVR & JOINT AL LB 2.00PO, CBLB200COM
Image of CBLB200COM CORPS DE CONDUIT CVR & JOINT AL LB 2.00PO, CBLB200COM

CORPS DE CONDUIT CVR & JOINT AL LB 2.00PO, CBLB200COM

Marque: TradeSelect

No de catalogue: CBLB200COM

CORPS DE CONDUIT CVR & joint AL LB 2.00PO.

Trade size: 2" (53), Carton Quantity: 1, Case Quantity: 5

Général

Application

For indoor or outdoor applications, Provides access to the interior of a rigid or IMC raceway for wire pulling, inspection and maintenance

Catalog Number

CBLB200COM

Matériau

Aluminum

Type

Type LB Conduit Body - Combination Rigid/EMT

UPC

805035015872

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA, UL LISTED

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Logistique

Quantité dans l'emballage

1