HUBBELL CANADA
Corps de conduit en aluminium Combo LR, couvercle, joint 1 ½, COLR-5CG
Image of COLR-5CG Corps de conduit en aluminium Combo LR, couvercle, joint 1 ½, COLR-5CG

Corps de conduit en aluminium Combo LR, couvercle, joint 1 ½, COLR-5CG

Marque: Killark

No de catalogue: COLR-5CG

Corps de conduit en aluminium Combo LR, couvercle, joint 1 ½.

  • Les corps combinés ont des moyeux filetés et à vis de réglage
  • Pris en charge avec le corps, le couvercle et le joint
  • Pour utilisation avec les conduits IMC et EMT
  • Couvercles fournis avec des vis en acier inoxydable
  • Filets NPSM
  • Classé type 3 avec les conduits rigides / IMC

Les corps combinés ont des moyeux filetés et à vis de réglage. Préemballé avec corps, couvercle et joint. Couvercles fournis avec visserie inox. Le volume est de 31 cu. dans.

Général

Application

To provide access to conductors for pulling, splicing, maintenance, and for future changes or upgrades. Combination bodies for use with EMT or rigid/IMC conduit.

Catalog Number

COLR-5CG

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Motif du moyeu

LR

Série

CO Series

Type

Conduit Body With Cover & Gasket

Type de couvercle

Stamped

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936067933

Dimensions

Dimensions

9 po x 4 po x 3 po

Hauteur

3 in

Largeur

4 in

Longueur

9 in

Poids brut de l'emballage

1.97

Taille du moyeu

1-1/2"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Motif du moyeu

LR

Logistique

Quantité dans l'emballage

2