HUBBELL CANADA
Corps de connecteur CEI interrompu à broche et manchon étanche 60A 600V, HBLS460C5W
Image of HBLS460C5W Corps de connecteur CEI interrompu à broche et manchon étanche 60A 600V, HBLS460C5W

Corps de connecteur CEI interrompu à broche et manchon étanche 60A 600V, HBLS460C5W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLS460C5W

Corps de connecteur CEI interrupteur à broche et manchon étanche 60A, 600V, 3-Pôles, 3-fils de terre, NEMA 4X/IP67.

Les appareils à broche et à manchon de la série Advantage™ - Dispositif de câblage Hubbell-Kellems Les dispositifs à broche et à manchon de la série Advantage™ sont des appareils compatibles CEI 60309-2 qui sont approuvés comme moyen de déconnexion pour les circuits de moteur et de dérivation. De conception compacte, cet appareil est de taille similaire aux appareils standard CEI 60309-2. Le boîtier robuste et durable, le boîtier PBT stabilisé aux UV, résistant aux chocs et à la corrosion, est conçu pour résister aux environnements industriels difficiles. Le matériel en acier inoxydable offre une résistance supérieure à la corrosion dans les environnements humides et difficiles. Les prises se montent sur les boîtiers arrière à broches et manchons Hubbell IEC standard. La série Advantage™ est dotée d'un indice environnemental certifié UL IP69k et 4X,12, de deux LED d'indication de puissance, d'un engagement continu au sol, de marquages ​​laser sans étiquette et d'une conception compacte et ergonomique. Les connexions Pin and Sleeve de Hubbell ont toujours été sûres – cela n’a pas changé. La série Advantage™ a tout simplement plus… d'avantages.

  • Mates with existing installed base of IEC 60309-2 pin and sleeve devices
  • Approved as a diconnecting means for motor circuits and branch circuits
  • UL Type 4X, 12 and IP69k environmental ratings
  • Impact and corrosion-resistant PBT that is color coded by voltage
  • Unswitched ground and power indicating LED lights
  • S'accouple avec la base installée existante de dispositifs à broches et manchons IEC 60309-2 
  • Approuvé comme moyen de déconnexion pour les circuits de moteur et les circuits de dérivation 
  • Indices environnementaux UL de type 4X, 12 et IP69k 
  • PBT résistant aux chocs et à la corrosion qui est codé par couleur par tension 
  • Terre non commutée et voyants LED indiquant l'alimentation

Général

Catalog Number

HBLS460C5W

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Série

Advantage® Series

Type

IP69k NEMA 4X

Type

Watertight Connector

UPC

783585478579

Caractéristiques électriques

Courant nominal

60 A

Courant nominal

60 A

Description de la tension nominale

3 Phase 600 VAC

Tension nominale

3 Phase 600 VAC

Lié au conducteur

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

10