Marque: Bryant
No de catalogue: 70530NC
Produit standard
Application
Usage intensif industriel
Catalog Number
70530NC
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Noir, blanc
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Corps isolé
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Monté sur cordon
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Type
Internal Cord Clamp
Type
Corps du connecteur
Type d'article
Connecteur en nylon 30A Triple Gripper
UPC
781786688797
Dimensions
2.13 po x 2.13 po x 3.90 po
Hauteur
3.9 in
Largeur
2.13 in
Longueur
2.13 in
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Description de la tension nominale
125 V
Description du courant nominal
30 Amp
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#18 AWG to #8 AWG
Nombre de conducteurs
3-Wire Grounding
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Plage de conducteurs
#12 AWG to #8 AWG
Classe NEMA nominale
L5-30R
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Nombre d'unités sur la palette
1680
Quantité dans l'emballage
10